Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR552-12M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK55520AA002AR2
6GK55520AA002HR2
6GK55520AR002AR2
6GK55520AR002HR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13,294.12 €

1 67 giorni

13,294.12 €

1 27 giorni

15,176.47 €

1 11 giorni

15,176.47 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 12.5 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 48 Tensione di esercizio(V) 28.8
Misura prodotto (altezza)(mm) 130.8 Misura prodotto (profondità)(mm) 305 Misura prodotto (larghezza)(mm) 449
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XR 552-12 M
Peso(g) 10000.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico