Modulo di collegamento ottico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK15032CB00
6GK15032CC00
6GK15033CB00
6GK15033CD00
6GK15034CB00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Temperatura ambiente min.
(°C)
Tipo (produttore)

1,007.28 €

1 7 giorni 6GK15032CB0006 GK 1503-2 CB00

2,788.80 €

1 7 giorni 6GK15032CC0006 GK 1503-2 CC00

1,394.96 €

1 3 giorni 6GK15033CB0006 GK 1503-3 CB00

2,116.52 €

1 7 giorni 6GK15033CD00-256 GK 1503-3 CD00

2,049.29 €

1 7 giorni 6GK15034CB0006 GK 1503-4 CB00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 IP nominale IP40 Tensione di esercizio(V) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 112 Misura prodotto (profondità)(mm) 74.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 39.5
Tipo prodotto Modulo di collegamento ottico Velocità di trasferimento(Mbps) 12

Supporto tecnico