Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK54088GR002AM2 |
6GK54088GS002AM2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
5,014.00 € | 1 | 7 giorni | ||
3,759.11 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 2 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) | 8 |
Tensione di esercizio(V) | 28.8 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 147 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 125 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 140 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 / 1000 |
Tipo (produttore) | SCALANCE XM 408-4 C | Peso(g) | 1150.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali