Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6AG13082FL104AA3 |
6GK53082FL102AA3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfacce (PC/multimediali) | N. di porte 10/100 Mbps (x) | N. di porte 10/100/1000 Mbps (x) | Misura prodotto (profondità) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,736.69 € | 1 | Disponibile | 66 giorni | - | - | 8 | 124 | |
3,760.00 € | 1 | 28 giorni | RJ45 | 7 | 1 | 123 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Consumo di corrente(A) | 0.4 | IP nominale | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Tensione di esercizio(V) | 32 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 120 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 / 1000 |
Tipo (produttore) | SCALANCE X308-2 | Peso(g) | 1400.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Interfacce (PC/multimediali)
N. di porte 10/100 Mbps(x)
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali