Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB216

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK52160BA002AB2
6GK52160BA002TB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,327.73 €

1 6 giorni

1,327.73 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 28 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100 Mbps(x) 16
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 117 Misura prodotto (profondità)(mm) 109
Misura prodotto (larghezza)(mm) 80 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) SCALANCE XB216 Peso(g) 400.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico