Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB213-3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK52133BB002TB2
6GK52133BD002AB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di porte 10/100 Mbps
(x)

1,780.39 €

1 6 giorni 13

1,854.35 €

1 6 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.54 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Tensione di esercizio(V) 28.8
Misura prodotto (altezza)(mm) 117 Misura prodotto (profondità)(mm) 109 Misura prodotto (larghezza)(mm) 120
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) SCALANCE XB 213-3
Peso(g) 500.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico