Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK52040BS002NA3 |
6GK52040BS003LA3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,484.60 € | 1 | 7 giorni | ||
1,484.60 € | 1 | 7 giorni |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 0.25 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 4 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 147 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 123 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 70 |
Tipo prodotto | Interruttore Ethernet | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE X204 RNA EEC |
Peso(g) | 780.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali