Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR124

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK51240BA003AR3

Codice componente
6GK51240BA003AR3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

895.28 €

1 Disponibile 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.075 IP nominale IP30
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100 Mbps(x) 24 Tensione di esercizio(V) 264
Misura prodotto (altezza)(mm) 43.6 Misura prodotto (profondità)(mm) 177 Misura prodotto (larghezza)(mm) 482.6
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) SCALANCE XR 124
Peso(g) 3300.0 Principio di funzionamento Interruttore non gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR124, il codice articolo è il seguente: 6GK51240BA003AR3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK51240BA003AR3.

Supporto tecnico