Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XP216

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK52160HA002AS6
6GK52160HA002TS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,156.87 €

1 41 giorni

2,156.87 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(A) 0.335 IP nominale IP65
Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 12 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 200 Misura prodotto (profondità)(mm) 49
Misura prodotto (larghezza)(mm) 280 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000
Tipo (produttore) SCALANCE XP216 Peso(g) 2500.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico