Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR526-8C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK55268GR002AR2
6GK55268GR004AR2
6GK55268GS004AR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo di corrente
(A)
Tensione di esercizio
(V)
Peso
(g)

10,212.88 €

1 7 giorni 1.528.84000.0

10,436.97 €

1 7 giorni 0.8-4700.0

8,323.81 €

1 7 giorni 0.8-4700.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +50 Interfacce (PC/multimediali) RJ45 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 44
Misura prodotto (profondità)(mm) 305 Misura prodotto (larghezza)(mm) 449 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XR 526-8 C Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico