Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR528-6M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK55280AA002HR2
6GK55280AR002AR2
6GK55280AR002HR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10,800.00 €

1 7 giorni

12,671.15 €

1 7 giorni

12,671.15 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 11.5 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 24 Tensione di esercizio(V) 28.8
Misura prodotto (altezza)(mm) 87.2 Misura prodotto (profondità)(mm) 305 Misura prodotto (larghezza)(mm) 449
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XR 528-6 M
Peso(g) 10000.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico