Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK52062BD002AC2
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 0.5 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 6 |
Tensione di esercizio(V) | 31.2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 147 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 125 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 |
Tipo (produttore) | SCALANCE XC 206-2 | Peso(g) | 540.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC206-2, il codice articolo è il seguente: 6GK52062BD002AC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52062BD002AC2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali