Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Interfacce (PC/multimediali) | IP nominale | Velocità di trasferimento LAN | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | N. di porte 10/100 Mbps (x) | N. di porte 10/100/1000 Mbps (x) | N. di porte SFP (x) | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Velocità di trasferimento (Mbps) | Tipo (produttore) | Peso (g) | Principio di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.04 € | 1 | 53 giorni | +60 | - | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6AG12771AA104AA0 | 0 | - | - | - | - | 100 | 45 | 75 | 10 / 100 | 6 AG 1277-1 AA 10-4 AA0 | 200.0 | Interruttore non gestito | ||
778.71 € | 1 | 6 giorni | +70 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK51062BD002AC2 | -40 | 6 | - | - | 24 | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5106-2 BD00-2AC2 | 850.0 | Interruttore non gestito | ||
2,078.43 € | 1 | 6 giorni | +50 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52022BH002BD2 | 0 | 2 | - | - | 24 | 117 | 74 | 100 | 10 / 100 | 6 GK 5202-2 BH00-2BD2 | 250.0 | Interruttore gestito | ||
666.67 € | 1 | 6 giorni | +60 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52040BA002AF2 | -40 | 4 | - | - | 24 | 125 | 73 | 75 | 10 / 100 | 6 GK 5204-0 BA00-2AF2 | 250.0 | Interruttore gestito | ||
700.28 € | 1 | 3 giorni | +60 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52080BA002AB2 | 0 | 8 | - | - | - | 117 | 109 | 40 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AB2 | 250.0 | Interruttore gestito | ||
839.21 € | 1 | 3 giorni | +70 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52080BA002AC2 | -40 | 8 | - | - | 24 | 147 | 125 | 60 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 BA00-2AC2 | 520.0 | Interruttore gestito | ||
1,439.77 € | 1 | 6 giorni | +70 | - | IP65|IP67 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52080HA102AA6 | -40 | 8 | - | - | 24 | 125 | 124 | 90 | 10 / 100 | 6 GK 5208-0 HA10-2AA6 | 1000.0 | Interruttore gestito | ||
3,024.09 € | 1 | 13 giorni | +60 | RJ45 | IP30 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52122BB002AA3 | -40 | 12 | - | - | 24 | 125 | 124 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5212-2 BB00-2AA3 | 1200.0 | Interruttore gestito | ||
2,217.37 € | 1 | 6 giorni | +60 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s | 6GK52133BF002TB2 | 0 | 8 | - | - | - | 117 | 109 | 120 | 10 / 100 | 6 GK 5213-3 BF00-2TB2 | 500.0 | Interruttore gestito | ||
2,829.13 € | 1 | 6 giorni | +60 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK54080PA008AP2 | -40 | - | 8 | - | - | 147 | 125 | 70 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5408-0 PA 00-8 AP2 | 700.0 | Interruttore gestito | ||
5,014.00 € | 1 | 6 giorni | +70 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK54164GS002AM2 | -40 | - | 16 | - | 24 | 147 | 125 | 140 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5416-4 GS 00-2 AT THE 2 | 1250.0 | Interruttore gestito | ||
6,571.43 € | 1 | 6 giorni | +70 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK55248GS002AR2 | -40 | - | 24 | - | 24 | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS 00-2 AR2 | 3800.0 | Interruttore gestito | ||
7,203.36 € | 1 | 6 giorni | +60 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK55248GS004AR2 | -25 | - | 24 | - | 24 | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5524-8 GS00-4AR2 | 4500.0 | Interruttore gestito | ||
9,809.52 € | 1 | 6 giorni | +50 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK55268GR003AR2 | 0 | - | 24 | 2|8 | 24 | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GR00-3AR2 | 4400.0 | Interruttore gestito | ||
8,700.28 € | 1 | 6 giorni | +50 | RJ45 | IP20 | 10 MBit/s|100 MBit/s|1000 MBit/s | 6GK55268GS003AR2 | 0 | - | 24 | 2|8 | 24 | 44 | 305 | 449 | 10 / 100 / 1000 | 6 GK 5526-8 GS00-3AR2 | 4400.0 | Interruttore gestito |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore di rete |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Interfacce (PC/multimediali)
IP nominale
Velocità di trasferimento LAN
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
N. di porte 10/100 Mbps(x)
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x)
N. di porte SFP(x)
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Velocità di trasferimento(Mbps)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Principio di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali