Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XR324-12M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6GK53240GG101AR2
6GK53240GG103AR2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo di corrente
(A)
Tensione di esercizio
(V)
Peso
(g)

2,963.59 €

1 6 giorni 1.828.85500.0

2,963.59 €

1 6 giorni 0.82645900.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40
N. di porte 10/100 Mbps(x) 24 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 44
Misura prodotto (profondità)(mm) 305 Misura prodotto (larghezza)(mm) 483 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XR324-12M Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico