Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1401/060-100 |
756-1405/060-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Tipo connettore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 7 giorni | Cavo, estremità aperta | Presa, dritta | 756-1401/060-100 | 756-1401/060-100 | ||
184.87 € | 1 | 7 giorni | Presa M12, dritta | Spina, dritta|Presa. dritta | 756-1405/060-100 | 756-1405/060-100 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 300 | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | N. di pin (RJ) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, dritta | Connettore standard | CAN aperto/DeviceNet | Con tenuta | A vite |
Colore cavo | Viola | Lunghezza cavo(m) | 10 | Materiale guaina | PUR |
Temperatura max.(°C) | +80 | Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore | Privo di alogeni|Resistente all'idrolisi|Resistente all'olio|Resistente ai raggi UV|Idoneo per catene di accoppiamento |
Configura
Proprietà di base
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Tipo connettore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali