Kit saldatore a forma di scalpello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0052920199N
T0052920299
T0052920499N
T0052920599N
T0052920699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza max
(W)
Tensione di esercizio
(V)
Tensione di esercizio
(VDC)
Potenza
(W)
Tempo di preriscaldamento
(s)
Tipo prodotto Caratteristiche del saldatore Tipo di punta di saldatura (incluso)

310.91 €

1 Disponibile 3 giorni 12024|24-12014Saldatore-Punta per trapano XT B 2,4 x 0,8 mm

325.21 €

1 Disponibile 3 giorni 120242412014Kit saldatore+ vassoio|+ punta di saldaturaPunta per trapano XT B 2,4 x 0,8 mm

373.35 €

1 Disponibile 3 giorni 4012|12-403Kit saldatore+ vassoio|+ punta di saldaturaPunta per trapano RT 3. 1,3 mm dritta

373.35 €

1 Disponibile 3 giorni 20024|24-20019Saldatore-Punta per trapano XHT D 5 x 1,2 mm

398.99 €

1 Disponibile 3 giorni 20024|24-20019Kit saldatore+ vassoio|+ punta di saldaturaPunta per trapano XHT D 5 x 1,2 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +450 Temperatura min.(°C) +100 Tipo di punta di saldatura A forma di scalpello

Supporto tecnico