Componente relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6-1415073-1

Codice componente
6-1415073-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.84 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 69 Larghezza(mm) 15.5 Materiale contatto AgNi 90/10
Tipo di contatto 1 scambio|1 CO. SPDT Tensione nominale (dettagli)(V AC) 230 Tensione nominale(V AC) 230
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 77 Tipo prodotto Componente relè Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 16 Corrente di commutazione(A) 16 Capacità di commutazione(VA) 4000
Capacità di commutazione (max)(VA) 4000 Tensione di commutazione (max)(V AC) 440 Tipo RT3S4T30
Tipo (produttore) RT3S4T30 Tipo (varie) 1 x 16 A. LED

Si trova sulla pagina di Componente relè, il codice articolo è il seguente: 6-1415073-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-1415073-1.

Supporto tecnico