Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-1415526-1 |
6-1415035-1 |
8-1393163-3 |
9-1393809-1 |
1860000-1 |
1860306-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Compatibile con serie | Compatibilità con (marca del relè) | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Numero di pin | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Morsetti a vite | Guida DIN | 4 | - | Sì | PT78742 | PT78742 | Morsetto a vite per presa su guida DIN. 4 poli. Disposizione logica dei morsetti | |
9.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Morsetti a vite | Guida DIN | - | - | Sì | RT78726 | RT78726 | Morsetti a vite di pressione. Spinatura 5 mm. Guida DIN. Disposizione logica dei morsetti | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 38 | Connettività TE serie MT | Connettività TE | Morsetti a vite | Guida DIN | 11 | 75 | Sì | MT 78740 = 12 | MT78740 = ES 12 | Presa. 11 poli | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.5 | 19 | - | - | Stampa | PCB | 16 | 32.5 | - | 1393809-91 | 9-1393809-1 | Relè a pettine costituzionale | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Morsetto | Guida DIN | 4 | - | Sì | PT7874P | PT7874P | Presa Premium a 4 poli con morsetto a molla | |
10.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | Morsetti a vite | Guida DIN | - | - | Sì | RT78725 | RT78725 | Morsetti a vite di pressione. Spinatura 5 mm. Guida DIN. Disposizione convenzionale dei morsetti |
Loading...
Tipo prodotto | Presa relè |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Compatibile con serie
Compatibilità con (marca del relè)
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Numero di pin
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali