Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
323-20080 |
323-20120 |
323-20190 |
323-20300 |
323-20630 |
341-24060 |
341-32080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Sì | con partizione|Resistente agli acidi|Resistente ai solventi | 323-20080 | 8 | 2 | Ja | MA47-8/2-PO-X-BK | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Sì | con partizione|Resistente agli acidi|Resistente ai solventi | 323-20120 | 12 | 3 | Ja | MA47-12/3-PO-X-BK | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Sì | con partizione|Resistente agli acidi|Resistente ai solventi | 323-20190 | 19 | 6 | Ja | MA47-19/6-PO-X-BK | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Sì | con partizione|Resistente agli acidi|Resistente ai solventi | 323-20300 | 30 | 8 | Ja | MA47-30/8-PO-X-BK | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Sì | con partizione|Resistente agli acidi|Resistente ai solventi | 323-20630 | 63 | 19 | Ja | MA47-63/19-PO-X-BK | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | No | A parete sottile | 341-24060 | 24 | 6 | Sì | EPS-400-24/6-PO-X-BK | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | No | A parete sottile | 341-32080 | 32 | 8 | Sì | EPS-400-32/8-PO-X-BK |
Loading...
Color | Nero | Materiale | Poliolefina (trattata. irradiata) | Tipo prodotto | Termorestringente + adesiva |
---|---|---|---|---|---|
Ritiro | 4:1 |
Configura
Proprietà di base
Privo di alogeno
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali