Luce segnaletica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1590263
1590278
1590281
1590282
1590283
1590284
1590287
1590289
1590290
1590291
1590295
1590296
1590297
1590310
1590318
1590319
1590342
1590343
1590344
1590350
1590357
1590360
1590374
1590375
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Corrente nominale
(A)
Corrente nominale
(mA)
Tensione nominale
(V)
Tensione di esercizio
(V)
Potenza
(W)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T 6.8-5030300.5446.81590263

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5 k-5012120.54325.41590278

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5-3536361.20305.41590281

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5-4028281.12305.41590282

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5-2524240.6305.41590283

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T 6.8-2524240.6446.81590284

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.50.02-70701.40305.41590287

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5 k-5024241.20225.41590289

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5 k-5024241.20325.41590290

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5 k-4030301.20325.41590291

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni T4.5-2012120.2416.54.51590295

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T4.6-4012120.48224.61590296

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni T4.5-2024240.516.54.51590297

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T 6.8-4528281.20446.81590310

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni T4.5-4012120.4816.54.51590318

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T4.6-2024240.5224.61590319

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5-2030300.6305.41590342

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5-5030300.5305.41590343

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T 6.8-4030301.20446.81590344

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.50.03-24240.72305.41590350

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T5.5 k-4030301.20225.41590357

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T4.6-5024241.20224.61590360

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni T4.5-2030300.616.54.51590374

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni T 6.8-5024241.20446.81590375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Classificazione di efficienza energetica Non si applica Merci industriali No
Colore chiaro Trasparente Tipo prodotto Lampadina di segnalazione Conformità a RoHS

Supporto tecnico