Modulo add-on PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFP0RAD8

Codice componente
AFP0RAD8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

322.48 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificazione EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Attacco 0,2 - 0,25 mm². flessibile/0,2 - 4,0 mm². rigido Tipo raccordo (dettagli) Su guida a cappelliera a DIN 50 022. 35 mm o fissaggio a vite con piedini attrezzatura ZB4-101-GF1
Soppressione delle interferenze EN 55 011/55 022 classe B N. componente produttore AFP0RAD8 Tipo prodotto Modulo add-on PLC
Tipo (produttore) AFP0 WHEEL 8

Si trova sulla pagina di Modulo add-on PLC, il codice articolo è il seguente: AFP0RAD8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFP0RAD8.

Supporto tecnico