Kit di base PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KITAFP0RC14RS
KITGT02FP0RC14R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingressi digitali Uscite digitali Dimensioni (testo aggiuntivo) Con indicatore Interfacce IP nominale N. componente produttore N. di ingressi digitali (max) N. di ingressi (max) Tensione di esercizio
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

251.40 €

1 Disponibile 3 giorni ----RS-232|mini USB-KITAFP0RC14RS-824--KITAFP0 RC14 RS

512.68 €

1 Disponibile 16 giorni 86 relèUnità di azionamento1 x RS232|1 x mini USBIP67 (davanti)KITGT02FP0RC14R8-24|2435.488.5KITGT02FP0RC14R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificazione EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Attacco 0,2 - 0,25 mm². flessibile/0,2 - 4,0 mm². rigido Tipo raccordo (dettagli) Su guida a cappelliera a DIN 50 022. 35 mm o fissaggio a vite con piedini attrezzatura ZB4-101-GF1
Soppressione delle interferenze EN 55 011/55 022 classe B Corrente di carico max(A) 2 N. di uscite relè (max) 6
Tipo prodotto Kit di base PLC

Supporto tecnico