Inserto multi tenuta (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10064346
10064347
10064394
10101017
10101201
10101427
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore N. di cavi x Ø del cavo Misura (filettatura) Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 100643468 x 5 - 6 mmM40MFD 40/08/060

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 100643477 x 6 - 8 mmM40MFD 40/07/080

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 100643949 x 6 - 8 mmM50MFD 50/09/080

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 101010174 x 8 - 10 mmM40MFD 40/04/100

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 101012013 x 5 - 6.5 mmM63MFD 63/03/065

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 101014279 x 6 - 7 mmM40MFD 40/09/069

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Privo di alogeno No IP nominale IP66
Materiale Elastomero Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -40
Tipo prodotto Inserto multi tenuta

Supporto tecnico