Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10064322 |
10064328 |
10064329 |
10064463 |
10064464 |
10064465 |
10064466 |
10064467 |
10064468 |
10064469 |
10066632 |
10101145 |
10101192 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | N. di cavi x Ø del cavo | Misura (filettatura) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064322 | 1 x 5 x 10 mm | M20 | FFD 20/01/510 | Inserto i tenuta per cavo a nastro | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064328 | 1 x 1 - 2 mm | M20 | GFD 20/01/015 | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064329 | 1 x ASi | M20 | SFD 20/01/ASI | Inserto di tenuta per linee Si-Bus | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064463 | - | M16 | VFD 16 | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064464 | - | M20 | VFD 20 | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064465 | - | M25 | VFD 25 | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10064466 | - | M32 | VFD 32 | - | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064467 | - | M40 | VFD 40 | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064468 | - | M50 | VFD 50 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10064469 | - | M63 | VFD 63 | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10066632 | 1 x 5 - 6 mm | M25 | GFD 25/01/060 | - | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10101145 | 1 x 3.5 - 4.5 mm | M32 | GFD 32/01/45-01/085 | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10101192 | 1 x 7 x 13 mm | M20 | FFD 20/01/713 | Inserto i tenuta per cavo a nastro |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | IP nominale | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Elastomero | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Tipo prodotto | Inserto di tenuta |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
N. di cavi x Ø del cavo
Misura (filettatura)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali