Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FT91015699N |
FT91016699N |
FT91017699N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,589.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
1,587.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
1,603.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Portata dell’aria(m³/h) | 190 | Generazione di rumore max. | 50 dBa | Potenza max.(W) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 230 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 455 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 333 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 355 | Tipo prodotto | Estrattore dei fumi di saldatura | Peso(g) | 9000.0 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali