Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2022849 |
2022862 |
2022864 |
2022866 |
2022868 |
2022870 |
2022885 |
2022887 |
2022945 |
2022947 |
2024942 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | IP nominale | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Dimensioni chiave (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 3 giorni | - | IP68 | 2022849 | Plastica|PA | +65 | 29 | 10 | V-TEC VM 25 SGR | |||
0.60 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022862 | Plastica|PA | +65 | 15 | 8 | V-TEC VM 12 eaa | |||
0.69 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022864 | Plastica|PA | +65 | 20 | 8 | V-TEC VM 16 eaa | |||
0.77 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022866 | Plastica|PA | +65 | 24 | 10 | V-TEC VM20 EAA | |||
1.44 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022868 | Plastica|PA | +65 | 29 | 10 | V-TEC VM 25 eaa | |||
2.00 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022870 | Plastica|PA | +65 | 36 | 11 | V-TEC VM32 EAA | |||
0.73 € | 1 | 3 giorni | Nero | IP68 | 2022885 | Plastica|PA | +65 | 20 | 8 | V-TEC VM16 BLACK | |||
0.81 € | 1 | 3 giorni | Nero | IP68 | 2022887 | Plastica|PA | +65 | 24 | 10 | V-TEC VM 20 SW | |||
1.09 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022945 | Plastica|PA | +65 | 20 | 15 | V-TEC VM L 16 eaa | |||
1.44 € | 1 | 3 giorni | Grigio chiaro | IP68 | 2022947 | Plastica|PA | +65 | 24 | 15 | V-TEC VM L20EAA | |||
196.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | IP67 | 2024942 | Plastica | +80 | - | 10 | V-TEC TB 20 01-08 |
Loading...
Privo di alogeno | Sì | Filettatura interna | 1.5 mm | Temperatura min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Pressacavo | Tipo (varie) | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Colore
IP nominale
N. componente produttore
Materiale
Temperatura max.(°C)
Dimensioni chiave(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali