Raffreddatore termoelettrico (standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1389160
1389163
1389165
1389166
1389167
1389170
1569028
1569029
1571721
TEC1-12706
TEC2-127-63-04
TEC4-97-49-17-7-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche dei componenti Dimensioni Corrente max.
(A)
Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Differenza di temperatura (max.)
(°C)
Differenza di temperatura (max.)
(K)
Uscita termica (max.)
(W)
Tipo

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni --6-15.43.6404067-51.4TEC 1-127060

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni --2.5-15.44303067-21.4TES 1-12 7025

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni --3.9-15.43.2303067-33.4TES 1-12 7040

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni --4-15.43.9404067-33.4TEC 1-12 7040

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni --8.5-15.43.3404067-72TEC 1-12 7080

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni --12-14.52.8444068-106HP -127120

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni --2.1-15.43.6252567-18.1TES 1-127021

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni --3-15.43.6303067-25.7TES 1-12 7030

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni --5-15.43.9404067-44.7TEC 1-12 7050

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni --6.415-3.8404060-6512706

82.77 €

1 Disponibile 3 giorni multilivello(A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm4.214.6-----8826TEC -63-04 2-127

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni multilivello(A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm4.411.2-----1124TEC -49-17 -7-05 4-97

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Raffreddatore termoelettrico (standard)

Supporto tecnico