Vaschetta estraibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RDRW1900322BK1
RDRW1900522BK1
RDRW1900722BK1
RSUS1918BK1
RSUS1921BK1
RSUS1926BK1
RSUS1931BK1
RSVS1918BK1
RSVS1921BK1
RSVS1926BK1
RSVS1931BK1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche involucro Materiale Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Subunità (TE) Tipo (produttore)

455.20 €

1 Disponibile 11 giorni -Acciaio559892RDRW1900322BK1

541.61 €

1 Disponibile 37 giorni -Acciaio5591333RDRW1900522BK1

585.21 €

1 Disponibile 37 giorni -Acciaio5591784RDRW1900722BK1

190.43 €

1 Disponibile 11 giorni chiusoPiastra in acciaio45744-RSUS1918BK1

192.25 €

1 Disponibile 11 giorni chiusoPiastra in acciaio53344-RSUS1921BK1

201.16 €

1 Disponibile 11 giorni chiusoPiastra in acciaio66044-RSUS1926BK1

323.07 €

1 Disponibile 11 giorni chiusoPiastra in acciaio78744-RSUS1931BK1

194.15 €

1 Disponibile 11 giorni ventilatoPiastra in acciaio45744-RSVS1918BK1

195.88 €

1 Disponibile 11 giorni ventilatoPiastra in acciaio53344-RSVS1921BK1

204.83 €

1 Disponibile 11 giorni ventilatoPiastra in acciaio66044-RSVS1926BK1

326.76 €

1 Disponibile 11 giorni ventilatoPiastra in acciaio78744-RSVS1931BK1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Misura prodotto (larghezza)(mm) 483 Tipo prodotto Vaschetta estraibile
Conformità a RoHS

Supporto tecnico