Protezione per angoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1592731
1592736
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 0.8 mm3.73.3TC-KG008203

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 3.2 mm45.5TC-KG032203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Misura prodotto (lunghezza)(m) 10 Tipo prodotto Protezione per angoli
Conformità a RoHS

Supporto tecnico