Ridondanza su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
787-885
787-886
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti Ingressi Ingressi
(A)
Gamma tensione di ingresso
(V DC)
Tensione di ingresso (max)
(V DC)
N. componente produttore Temperatura max
(°C)
Tensione di ingresso min
(V DC)
Temperatura min
(°C)
Tensione di ingresso nominale N. di uscite
(x)
Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Tensione di uscita
(V DC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

267.81 €

1 Disponibile 7 giorni 0,5 - 10 mm² (WAGO serie 831)-2 x 202430787-885-18-24 V/DC140242424163181-EPSITRON® 787-885800

431.79 €

1 Disponibile 6 giorni -2-36 - 5454787-886+6036-102 x 48 V/DC-20484848181-163787-886860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Terminale a molla Corrente di uscita max(A) 40 Misura prodotto (larghezza)(mm) 40
Tipo prodotto Ridondanza su guida (DIN)

Supporto tecnico