Fermacavo【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2228629
2228858
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascio
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio Lunghezza (chiodo)
(mm)
N. componente produttore Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

6.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni 4-777 mm (max.)2522286297.17.214.72228629

34.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 10 - 141414 mm (max.)402228858---2228858

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Privo di alogeno No Materiale (dettagli) Polipropilene
Materiale Polipropilene Tipo prodotto Fermacavo

Supporto tecnico