Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-2 |
AL-3 |
AL-4 |
AL-5 |
AL-6 |
AL-7 |
AL-8 |
AL-10 |
SHR-C1 |
SHR-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fascio (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Caratteristiche staffa per cavi | Colore | Metodo di serraggio | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.2 | 3.2 | 3,2 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-2 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-2 | - | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 4.8 | 5 | 5 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-3 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-3 | - | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.4 | 6 | 6 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-4 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-4 | - | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7/9 | 8 | 8 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-5 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-5 | - | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.5 | 10 | 10 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-6 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-6 | - | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11.1 | 11 | 11 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-7 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-7 | - | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12.7 | 12 | 12 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-8 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-8 | - | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15/9 | 16 | 16 mm (max.) | - | Alluminio | Fissaggio a vite | AL-10 | Alluminio | Alluminio | - | - | - | 9.5 | - | Ø di foratura 5,2 mm | AL-10 | - | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 29 | 29 mm (max.) | + giunto a molla|richiudibile | Nero | - | SHR-C1 | PA66 | Poliammide 6.6 | +65 | -40 | 42.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C1 | Con ancoraggi ad espansione (Ø di foratura 6,4 mm) | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 25 | 25 mm (max.) | + giunto a molla|richiudibile | Nero | - | SHR-C2 | PA66 | Poliammide 6.6 | +65 | -40 | 32.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C2 | Con presa a vite (M4) |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Dispositivo di fissaggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro fascio(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Caratteristiche staffa per cavi
Colore
Metodo di serraggio
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali