Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LEDC-2 |
LEDH-101C-34 |
LEDH-909-235 |
LEDHPM-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro alesaggio (interno) (mm) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Materiale (dettagli) | Materiale | Tipi di montaggio (LED) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Adatto per | Tipo | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ecru | LED da 5 mm | - | Plastica | A scatto | 9.53 | 7.6 | LED 5 mm | LEDC-2 | - | |
0.80 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.4 | Nero | LED da 3 mm | Poliammide | Poliammide | - | - | - | LED 3 mm | LEDH-101C-34 | Ø foro interno: 3,4 mm | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.8 | Nero | LED da 5 mm | Poliammide | Poliammide | - | - | - | LED 5 mm | LEDH-909-235 | Ø foro interno: 4,8 mm min. | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ecru | LED da 5 mm | PA66/UL94-V2 | Poliammide 6.6 | A scatto | - | 7.2 | LED 5 mm | LEDHPM-1 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Presa LED |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro alesaggio (interno)(mm)
Colore
Compatibile con (dettagli)
Materiale (dettagli)
Materiale
Tipi di montaggio (LED)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Adatto per
Tipo
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali