Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LBOXX65B
Area di crimpatura | Da 6 fino a 50 mm² | Area di crimpatura (max.)(mm²) | 50 | Area di crimpatura (min.)(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
N. componente produttore | LBOXX65B | Caratteristiche delle pinze | incl. tagliacavi|Incl. taglierina per filo|Incl. set di capocorda a crimpare e L-Boxx | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 390 |
Tipo prodotto | Set di crimpatrici | Gamma di uso | Terminali a forcella|Terminali a forcella | Peso(g) | 1100 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali