Crimpatrice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3986S
3993
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area di crimpatura AWG area di crimpatura (max.)
(awg)
Area di crimpatura (max.)
(mm²)
Area di crimpatura
(mm²)
N. componente produttore Materiale Gamma di uso Idoneo per marca Adatto per Peso
(g)

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,50 fino a 6 mm²106-3986sAcciaioContatti a crimpare isolatiVogt Verbindungstechnik-608

142.01 €

1 Disponibile 3 giorni Da 0,5 fino a 2,5 mm²142.5Lance maschio a 2,53993-Capicorda isolati (angolati)-Larghezza manicotto 4,8 mm593

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG area di crimpatura (min.)(awg) 20 Area di crimpatura (min.)(mm²) 0.5 Tipo prodotto Crimpatrice

Supporto tecnico