Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2056070 |
2056089 |
2056372 |
2056550 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Passo griglia (mm) | N. componente produttore | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 16.6 | 2056070 | 4 | - | 4 | - | 32 | 16.6 | 93 | 72 CE WS | |||
21.29 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | 16.6 | 2056089 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16.6 | 93 | 72 CE SW | |
4.24 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 23 | 2056372 | 10 | - | 10 | - | 57 | 23 | 135 | 76 CE WS | |||
7.35 € | 1 | 3 giorni | Bianco | 25 | 2056550 | 16 | 16 | 16 | 16 | 76 | 25 | 170 | 78 CE WS |
Loading...
Attacco (componenti) | Viti | Tensione nominale(V) | 450 | Numero di pin | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Terminale a vite seriale | Gamma di temperatura(°C) | -5 – +80 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Passo griglia(mm)
N. componente produttore
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali