Spelafili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12 62 180
12 80 040 SB
12 80 100 SB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di arresto in lunghezza Arresto in lunghezza (min.)
(mm)
Arresto in lunghezza (max.)
(mm)
Arresto in lunghezza
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Tipo Peso
(g)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)
Diametro area di lavoro (min.)
(mm)

35.91 €

1 3 giorni Da 6 fino a 18 mm6186 - 18Acciaio per utensilitemprato0,2 - 6 mm²-24Da 10 fino a 2410-6180Cavi isolati|Singolo. filo avvolgente fine e piùKNIPEX 12 62151Da 0,2 fino a 6 mm²0.2-

41.81 €

6 9 giorni Da 4 fino a 15 mm415---Ø 0,12 mm - 0,4 mm · AWG 36 - 26Da 0,12 fino a 0,4 mm36Da 26 fino a 36260.4-100Cavi CU12 80 04052--0.12

42.67 €

6 3 giorni Da 4 fino a 15 mm415---Ø 0,3 mm - 1,0 mm · AWG 28 - 18Da 0,3 fino a 1 mm28Da 18 fino a 28181-100Cavi CU12 80 10034--0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spelafili

Supporto tecnico