Spelafili con isolamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12 21 180
12 82 130 SB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Gamma di esercizio Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Tipo Peso
(g)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)

62.66 €

1 3 giorni Acciaio per utensili0.5-0.75/1. 0/1.5/2. 5/4. 0/6,0 mm² · AWG 20-19/17/15/13/11/1020Da 10 fino a 20106180-12 21 180366Da 0,5 fino a 6 mm²0.5

66.57 €

6 9 giorni Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadioRivestimento primario: 0,125 mm/rivestimento secondario: 0,250 mm----130Cavi FO12 82 13069--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà dei materiali temprato Tipo prodotto Spelacavi

Supporto tecnico