Spelafili per guaine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16 40 150

Codice componente
16 40 150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.84 €

5 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di arresto in lunghezza 5 mm (max.) Arresto in lunghezza (max.)(mm) 5 Gamma di esercizio (diametro) 25 mm (min.)
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 150 Tipo prodotto Spelafili per guaine Adatto per Cavo tondo
Peso(g) 210 Diametro area di lavoro (min.)(mm) 25

Si trova sulla pagina di Spelafili per guaine, il codice articolo è il seguente: 16 40 150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16 40 150.

Supporto tecnico