Spelafili automatica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12 40 200
12 42 195
12 64 180
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di arresto in lunghezza Arresto in lunghezza (min.)
(mm)
Arresto in lunghezza (max.)
(mm)
Arresto in lunghezza
(mm)
Gamma di esercizio Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Adatto per Tipo Peso
(g)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)

62.30 €

1 3 giorni Da 3 fino a 18 mm3183 - 180,03 -10 mm²-32Da 7 fino a 327-10200Cavi rivestiti in plastica|Cavi rivestiti in gomma|Singolo. conduttori multi o a fili sottili con isolamento in plastica o gommaKNIPEX 12 40202Da 0,03 fino a 10 mm²0.03

82.77 €

1 3 giorni Da 3 fino a 18 mm3183 - 180,03 -10 mm²-32Da 7 fino a 327-10195Cavi rivestiti in PVC|Tutti i tipi di cavi comuni. anche PFE e Radox®KNIPEX 12 42136Da 0,03 fino a 10 mm²0.03

69.09 €

1 9 giorni ----0,75 - 2,5 mm² · AWG 19 - 1312 mm (max.)19Da 13 fino a 1913122.5180Cavi a nastro rivestiti in PVC12 64 180125Da 0,75 fino a 2,5 mm²0.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Proprietà dei materiali temprato Tipo prodotto Spelafili automatica

Supporto tecnico