Igrometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2418208

Codice componente
2418208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

500.81 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Alimentazione Batteria AAA (4x) Alimentazione (dettagli) 4 batterie (AAA)
Misura prodotto (altezza)(mm) 194 Misura prodotto (larghezza)(mm) 60 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 34
Tipo prodotto Igrometro Peso(g) 190 Precisione (+/ -) °C(°C) 0.5
Funzionalità dei test ambientali Funzione di registrazione dati|rilevatore punto di rugiada/muffa Intervallo di lettura dell’umidità (max.)(RH) 90 Intervallo di lettura dell’umidità (min.)(RH) 10
Precisione della lettura dell’umidità(RH) 2.5|± 2.5 Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Gamma di lettura - temperatura(°C) -20 – +60 Intervallo di lettura dell’umidità(RH) 10 - 90 Interfacce

Supporto tecnico