Sonda di temperatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1288218

Codice componente
1288218
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.15 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) -40 Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) +260 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo prodotto Sonda di temperatura Connettore (apparecchiature di prova) Connettore TE mini I/O Lunghezza sonda(mm) 140
Sensore J Gamma di lettura della temperatura Da -40 fino a +260°C

Si trova sulla pagina di Sonda di temperatura, il codice articolo è il seguente: 1288218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1288218.

Supporto tecnico