Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3821062
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (dettagli) | Doppio display digitale | Alimentazione | Batteria AA (3x) |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 38 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 86 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 173 |
Tipo prodotto | Termometro | Peso(g) | 400 | Precisione (+/ -) °C(°C) | 0.3 |
Precisione base (+/-)(%) | 0.05 | Temperatura max.(°C) | +1767 | Temperatura min.(°C) | -250 |
Lunghezza sonda(cm) | 100 | Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 | Sensore | staccabile|J|K|T|E|R|S|N |
Tipo (produttore) | Fluke 54 II B |
Si trova sulla pagina di Termometro, il codice articolo è il seguente: 3821062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3821062.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali