Termometro (3624136)

Termometro 3624136
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3624136

Marca: FLUKE

Prezzo: 1,503.07

Tempi di consegna: 64 giorni


Dati Tecnici:

Tipo (produttore): 1551A-9


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3624136

Codice componente
3624136
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore)

1,503.07 €

1 Disponibile 64 giorni 1551A-9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Alimentazione Batteria AAA (3x) Misura prodotto (altezza)(mm) 114
Misura prodotto (larghezza)(mm) 57 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25 Tipo prodotto Termometro
Peso(g) 196 Precisione (+/ -) °C(°C) 0.05 Temperatura max.(°C) +160
Temperatura min.(°C) -50 Caratteristiche del termometro a sonda Registratore dati Risoluzione (temperatura)(°C) 0.001
Sensore montato Tempo di risposta(s) 14 Frequenza di campionamento Regolabile: 0,5 secondi 1 secondo 2 sec (predefinito 1 s)

Supporto tecnico