Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5085052 |
5085128 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Numero di combinazioni di colori | Tipo (produttore) | Ingrandimento digitale (x) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,472.52 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 277 | 122 | 167 | 1040.0 | 9 | TI401PRO 9 Hz | - | |
21,511.92 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 273 | 159 | 97 | 1540.0 | 8 | TIX501 9 Hz | 2 |
Loading...
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) | -20 | Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) | +650 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Telecamera IR | Precisione (+/ -) °C(°C) | 2 | Precisione base (+/-)(%) | 2 |
Rilevatori biometrici(p) | 648 x 480 | Risoluzione display(p) | 648 x 480 | Messa a fuoco | Tipo automatico |
Interfacce (PC/multimediali) | microSD|USB | Valutazione IP | IP54 | Minima distanza di messa a fuoco(cm) | 15 |
Frequenza di aggiornamento(Hz) | 9 | Gamma di lettura della temperatura | Da -20 fino a +650°C | Sensibilità termica(mK) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Numero di combinazioni di colori
Tipo (produttore)
Ingrandimento digitale(x)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali