Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3448859
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) | -29 | Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) | +149 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sonda (contatto) | Connettore (apparecchiature di prova) | Connettore elemento riscaldante | Lunghezza sonda(cm) | 100 |
Sensore | K | Gamma di lettura della temperatura | Da -29 fino a +149°C |
Si trova sulla pagina di Kit sonda (contatto), il codice articolo è il seguente: 3448859.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3448859.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali