Sonda (contatto)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200360
2724500
3439199
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)
(°C)
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)
(°C)
Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Lunghezza sonda
(mm)
Gamma di lettura della temperatura Precisione della lettura della temperatura
(°C)

362.93 €

1 Disponibile 3 giorni -29+1492.5-Da -29 fino a +149°C-

76.48 €

1 Disponibile 3 giorni -30+1052495Da -30 fino a +105°C±0.1

399.36 €

1 Disponibile 87 giorni -29+1492.5-Da -29 fino a +149°C-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Sonda (contatto) Connettore (apparecchiature di prova) Connettore TE mini I/O
Sensore K

Supporto tecnico