UPS industriali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

787-1675

Codice componente
787-1675
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

344.33 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension length(mm) 127 Dimension width(mm) 60 Dimension thickness(mm) 135.5
Tempo di collegamento sotto carico massimo(s) 0.5 Tempo di collegamento (max.)(s) 600 Collegamenti 0,5 - 10 mm² (WAGO serie 831)
Corrente di ingresso(A) 0.1 - 21.5 Tensione di ingresso (max.)(V AC) 240 Gamma tensione di ingresso(V AC) 100 - 240
Interfacce RS232 Corrente max.(A) 26 Tensione di ingresso min.(V AC) 100
Numero di connessioni bufferizzate batteria 2 Numero di connessioni con protezione contro le sovratensioni 2 N. di uscite(x) 2
Corrente di uscita (dettagli)(A) 5 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 24
Tensione di uscita(V DC) 24 Tipo prodotto UPS industriali Tipo (produttore) EPSITRON® 787-1675
Caratteristiche UPS parametrizzabile Peso(g) 800

Si trova sulla pagina di UPS industriali, il codice articolo è il seguente: 787-1675.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 787-1675.

Supporto tecnico