Termometro a sonda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3935995

Codice componente
3935995
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,437.48 €

1 65 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Misura prodotto (altezza)(mm) 114 Misura prodotto (larghezza)(mm) 57
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25 Tipo prodotto Termometro a sonda Peso(g) 196
Temperatura max.(°C) +160 Temperatura min.(°C) -50 Risoluzione (temperatura)(°C) 0.001
Tipo (produttore) 1551A-20

Si trova sulla pagina di Termometro a sonda, il codice articolo è il seguente: 3935995.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3935995.

Supporto tecnico