Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4856105
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Alimentazione | Batteria AA (1x) | Misura prodotto (altezza)(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 75 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 85 | Tipo prodotto | Termometro a infrarossi |
Peso(g) | 255 | Precisione (+/ -) °C(°C) | 1 | Precisione base (+/-)(%) | 0.5 |
Display (termometro) | 20:1 | Livello di emissione (max.) | 1 | Livello di emissione (min.) | 0.1 |
Temperatura max.(°C) | +600 | Temperatura min.(°C) | -30 | Caratteristiche del termometro a sonda | Lettura IR senza contatto|Registratore dati |
Risoluzione (temperatura)(°C) | 0.1 | Numero di unità di memoria | 99 | Alimentazione (dettagli)(V) | 1.5 |
Tempo di risposta(ms) | 500 |
Si trova sulla pagina di Termometro a infrarossi, il codice articolo è il seguente: 4856105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4856105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali